您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 61,131

一般配置  

一般配置

34970A Data Acquisition/Switch Unit. GPIB, RS232

  • 34970A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 34970A-120 120-volt ac line selection
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

34970A-001 Mainframe without internal 6.5 digit DMM
34970A-100 100-volt ac line selection
34970A-120 120-volt ac line selection
34970A-220 220-volt ac line selection
34970A-240 240-volt ac line selection
34970A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
34970A-AB0 Taiwan: Traditional Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-AB1 Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-AB2 China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABD German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABE Spanish Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABF French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABZ Italian Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
34131A
硬質攜帶箱 

硬質攜帶箱

34131A
Keysight 34131A 硬質攜帶箱 以堅固耐用的 ABS 樹脂製成,並使用橡膠握把、鋼製手把和鋼製鎖扣。
34161A
Accessory Pouch 

Accessory Pouch

34161A
Accessory pouch for 34401A, 33120/250A, 34970A, 53131A, etc.
34190A
機架安裝套件 

機架安裝套件

34190A
  • 機櫃:System II 或 System II Plus
34191A
2U 高雙凸緣套件 

2U 高雙凸緣套件

34191A
2U 高雙凸緣套件(包括基於 5063-9212 的兩個 2U 高凸緣、螺絲釘和螺母)。
34194A
雙鎖連接套件 

雙鎖連接套件

34194A
雙鎖連接套件(基於 5061-8769)。
34307A
34307A 熱耦套件 

34307A 熱耦套件

34307A
  • 10 個 J 型熱耦
  • 長度 180 公分(72 英吋)
     
34308A
熱敏電阻器套件 

熱敏電阻器套件

34308A
  • 數量 5 個,溫度範圍:0°C 至 75°C
  • 互換性:0.1 °C
  • 接線端子:裸線
  • 熱敏電阻:最大直徑 0.095 英吋(2.4 mm)
  • 32 AWG 鍍錫實心銅線:最小直徑 3.0 英吋 (76 mm)
     
34830A
BenchLink DataLogger Pro software for 34970A, 34972A - fixed, perpetual license 

BenchLink DataLogger Pro software for 34970A, 34972A - fixed, perpetual license

34830A
BenchLink Data Logger Pro 軟體提供進階的資料記錄與決策功能,無須額外的程式設計。
34901A
20 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 34970A/34972A 

20 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 34970A/34972A

34901A
Keysight 34901A 模組適用於 34970A/34972A 資料擷取/切換器,是用途最廣的通用型掃描多工器。
34902A
16頻道多工器(兩線式/四線式)模組 

16頻道多工器(兩線式/四線式)模組

34902A
34970A資料蒐集/交換器適用的Keysight 34902A模組,使用簧片繼電器來達到每秒250個頻道的掃描速率。
34903A
20頻道起動器/ GP切換模組 

20頻道起動器/ GP切換模組

34903A
Keysight 34903A是34970A資料蒐集/切換器適用的通用切換模組。
34904A
4 x 8矩陣模組 

4 x 8矩陣模組

34904A
34970A資料蒐集/交換器用的Keysight 34904A模組,為您的待測裝置與測試儀器提供了一條最彈性的連接路徑。
34905A
50歐姆模組,2 GHz 兩組1:4 RF多工器 

50歐姆模組,2 GHz 兩組1:4 RF多工器

34905A
34970A資料蒐集/交換器用的Keysight 34905A RF多工器模組,提供了高頻和脈衝信號的寬頻切換能力。
34906A
2 GHz 雙 1:4 RF 多工器,用於 34970A 的 75 Ohm 模組 

2 GHz 雙 1:4 RF 多工器,用於 34970A 的 75 Ohm 模組

34906A
用於 34970A 資料擷取/切換組件的 Keysight 34906A RF 多工器模組,提供高頻和脈衝信號的寬頻切換功能。
34907A
多功能模組 

多功能模組

34907A
34970A資料蒐集/切換器適用的Keysight 34907A模組,為各種感應和控制應用提供了相當大的彈性。
34908A
40頻道單端式多工器模組 

40頻道單端式多工器模組

34908A
使用34970A資料蒐集/交換器用的Keysight 34908A模組,為電池測試、元件特性分析與桌上型測試等common-low應用,提供最大的密度。
82357B
USB/GPIB 介面高速 USB 2.0 

USB/GPIB 介面高速 USB 2.0

82357B
82357B USB/GPIB 轉換器提供從您的筆記型電腦或桌上型 PC 的 USB 埠,直接連接到 GPIB 儀器的連結。
BV0006B BenchVue Data Acquisition App
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

向是德洽詢有關選項價格。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • 34970A用的BenchLink Data Logger II軟體 34825A 34970A用的BenchLink Data Logger II軟體 [已停產] 

    34825A 34970A用的BenchLink Data Logger II軟體 [已停產]

    Keysight BenchLink Data Logger II軟體提供一個蒐集與分析資料的簡便方法。

  • BenchLink Data Logger Pro with Multiple Scans and Decision Making 34830A Keysight 34970A 適用的 BenchLink Data Logger Pro 軟體 

    34830A Keysight 34970A 適用的 BenchLink Data Logger Pro 軟體

    BenchLink Data Logger Pro 軟體提供進階的資料記錄與決策功能,無須額外的程式設計。

相關產品與解決方案

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置 

    34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置

    • 三槽式 LXI 資料擷取裝置,內含一個 6 位半數位萬用電錶(22 位元),以及 8 種不同的交換與控制插入式模組
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0 介面可輕鬆連接上 PC

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A 資料擷取系統 

    DAQ970A 資料擷取系統

    • 3 槽式主機,配備 USB 和 LAN 介面
    • 6.5 位數(22 位元)內部數位萬用電錶,掃描速率高達每秒 450 個通道,配備新的固態多工器模組
    • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇

  • Agilent 34905A Product Photograph 34907A 多功能模組 

    34907A 多功能模組

    34970A資料蒐集/切換器適用的Keysight 34907A模組,為各種感應和控制應用提供了相當大的彈性。