您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • Agilent 34970A 資料擷取交換裝置 34970A 資料擷取/資料記錄切換裝置 

    34970A 資料擷取/資料記錄切換裝置

    • 3 槽主機,具有內建的 GPIB 和 RS232 介面
    • 6 位半(22 位元)內部 DMM,每秒可掃描 250 個通道
    • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置 

    34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置

    • 三槽式 LXI 資料擷取裝置,內含一個 6 位半數位萬用電錶(22 位元),以及 8 種不同的交換與控制插入式模組
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0 介面可輕鬆連接上 PC

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A 資料擷取系統 

    DAQ970A 資料擷取系統

    • 3 槽式主機,配備 USB 和 LAN 介面
    • 6.5 位數(22 位元)內部數位萬用電錶,掃描速率高達每秒 450 個通道,配備新的固態多工器模組
    • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇