您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

敘述

3488A已由3499切換器系列取代。3499A/B/C的軟體和軔體都與3488A相容,但增加了20個額外的切換器模組。

Keysight 3488A切換/控制器針對需要多頻道量測的測試,提供多功能的GPIB可程式切換能力。Keysight 3488A提供信號切換能力,以及高效能生產測試系統所需的完整性與隔離。它也為工作台的自動化實驗及實驗室中的測試開發,提供了彈性、經濟的互連能力。Keysight 3488A最多可容納5個下列切換器和控制模組。

  • 10頻道繼電器多工器(選項010)
  • 10頻道通用繼電器(選項011)
  • 雙重4頻道VHF切換器(選項012)
  • 4 x 4矩陣切換器(選項013)
  • 16位元數位輸入/輸出(選項014)
  • 麵包板(選項015)
  • 3頻道的18 GHz切換器(選項016)
  • 7頻道form-C繼電器(選項017)
  • 2頻道微波切換器(選項018)
  • 1.3 GHz 50和75歐姆多工器(選項019、020)

 

  • 直流到26.5 GHz信號切換器
  • 最多50個頻道
  • 矩陣、多工器和通用繼電器
  • 40個配置儲存暫存器
  • 數位I/O控制與起動
  • 11種切換器和控制模組
  • 如想瞭解更多的細節,請點選3488規格資料連結