您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

346A 雜訊源,10 MHz 至 18 GHz,公稱值 ENR 6 dB

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 97,571

一般配置  

一般配置

346A Noise Source, 10 MHz to 18 GHz, nominal ENR 6 dB

  • 346A-100 APC 3.5(m) connector
  • 346A-910 Extra operating manual(s)
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 346A 雜訊源是是德雜訊指數解決方案的最佳拍擋。因為是寬頻 (10 MHz 至 18GHz),所以能在不同頻寬中減少某些需要的雜訊源。SWR 低雜訊源減低了不確定量測的主要來源;反應測試信號。自 ON (開啟) 至 OFF (關閉) 反應係數中的極小變更是特別為輸入阻抗敏感度裝置 (像是 GaAsFETs 和許多 UHF 放大器) 而設計的。

  • 用於減低不確定雜訊指數量測的低 SWR
  • 在特定頻率中個別校驗 ENR 值
  • 存於磁片的校驗結果可輕易地下載至 NFA 系列雜訊指數分析儀中
  • 1年標準保固