這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
Keysight 1672G以具吸引力的價格,提供可靠的邏輯分析儀效能。
- 68 個頻道的可攜式邏輯分析儀
- 500 MHz 時序速度
- 150 MHz 狀態速度
- 記憶體:標準 64 K,選配 256 K 或 2 M
- 選配 2 頻道示波器或 32 頻道碼型產生器
深度記憶體選項可讓您擷取更多的資料,而不必設定複雜的觸發。整合的示波器選項提供您同時查看類比與數位信號的能力。整合的碼型產生器選項可讓您激發待測裝置,同時使用邏輯分析儀來擷取其響應。
- 68頻道的邏輯分析
- 可靠的效能:150 MHz的狀態速度、500 MHz的時序速度、64K的標準擷取記憶體、選項001的256K記憶體、選項002的2M記憶體
- 選項003示波器:2頻道、500 MHz、2 GSa/s、32K記憶體
- 選項004碼型產生器:32頻道、100M vector/sec、256K向量深度
- 2 GB硬碟和1.44 MB DOS軟式磁碟機
- 擁有VGA解析度的彩色平面顯示器,可協助您迅速找到資訊
- 設計完善的使用者介面,不論利用滑鼠或面板來操作都很容易
- 支援PC鍵盤選項
- ASCII資料和PCX/TIFF/EPS螢幕擷取畫面的檔案格式
- Centronics印表機埠、GPIB和RS-232程式設定能力
- 透過X-Windows執行遠端操作及透過FTP/NFS傳輸資料所需的LAN
- 23個事先定義的觸發功能,加上圖型的再現與簡易的語言說明,讓您能夠輕易地設定強大的量測
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型