您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1671G 單機式邏輯分析儀

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

  • 102 個頻道的可攜式邏輯分析儀
  • 500 MHz 時序速度
  • 150 MHz 狀態速度
  • 記憶體:標準 64 K,選配 256 K 或 2 M
  • 選配 2 頻道示波器或 32 頻道碼型產生器

敘述

Keysight 1671G以具吸引力的價格,提供可靠的邏輯分析儀效能。

深度記憶體選項可讓您擷取更多的資料,並擺脫設定複雜觸發的不便。整合的示波器選項可讓您同時查看類比與數位信號。整合的碼型產生器選項可讓您激發待測裝置,同時利用邏輯分析儀來擷取它的響應。

  • 102個頻道的邏輯分析
  • 可靠的效能:150 MHz的狀態速度、500 MHz的時序速度、64K的標準擷取記憶體、選項001的256K記憶體、選項002的2M記憶體
  • 選項003示波器:2個頻道、500 MHz、2 GSa/s、32K記憶體
  • 選項004碼型產生器:32個頻道、100M vector/sec、256K的向量深度
  • 2 GB的硬碟和1.44 MB DOS軟碟機
  • 具VGA解析度的彩色平面顯示器可協助您迅速找到資訊
  • 透過您選擇的滑鼠或面板操作,在設計完善的使用者介面上輕鬆地瀏覽
  • 支援PC鍵盤選項
  • ASCII資料和PCX/TIFF/EPS螢幕畫面適用的檔案格式
  • Centronics印表機埠,GPIB和RS-232可程式能力
  • 透過X-Windows進行遠端操作及透過FTP/NFS來傳輸資料用的LAN
  • 23個事先定義的觸發功能,加上圖形化再現能力與簡單的語言描述,使強大的量測的設定工作變得很容易