您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1670G 136頻道150 MHz狀態,500 MHz時序桌上型邏輯分析儀

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

  • 136 個頻道的可攜式邏輯分析儀
  • 500 MHz 時序速度
  • 150 MHz 狀態速度
  • 記憶體:標準 64 K,選配 256 K 或 2 M
  • 選配 2 頻道示波器或 32 頻道碼型產生器

敘述

它的深度記憶體選項可讓您擷取更多的資料,並免除設定複雜觸發的麻煩。整合的示波器選項,可讓您同時查看類比與數位信號。整合的碼型產生器選項,則可讓您激發待測元件,同時以邏輯分析儀來擷取它的響應。

  • 136頻道的邏輯分析
  • 一流的效能:150 MHz的狀態速度、高達500 MHz的時序速度、64K的標準擷取記憶體、選項001的256K記憶體,選項002的2M記憶體
  • 選項003示波器:2頻道,500 MHz,2 Gsa/s,32K的記憶體
  • 選項004碼型產生器:32頻道,每秒100 M個向量,256K的向量深度
  • 2 GB的硬碟與1.44 MB的DOS軟式磁碟機
  • VGA解析度的彩色平面顯示器,可協助您迅速找到資訊
  • 可選擇透過滑鼠或面板的操作,來瀏覽設計完善的使用者介面
  • 支援PC鍵盤選項
  • ASCII資料和PCX/TIFF/EPS螢幕畫面的檔案格式
  • Centronics印表機連接埠,GPIB和RS-232程式化功能
  • LAN讓您透過X-Windows進行遠端操作,並透過FTP/NFS進行資料傳輸
  • 23種預先定義的觸發功能,包含圖形與純文字描述,可幫助您輕易地設定強大的量測