您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16500B 邏輯分析系統主機

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

Features

  • 5-slot modular mainframe
  • Refer to the data sheet for more information

敘述

目前所供應具有類似或更先進能力的產品,請參考: 邏輯分析儀模組化系統16700系列

模組化邏輯分析系統HP 16500B主機可依各種量測作業來設定,包括微處理器的除錯和原始碼參考、時序驗證和除錯、軟體的效能分析與特性分析。邏輯分析系統的模組化特性,可讓您隨著需求的改變而增加新的量測模組。

主機和搭配的16501A擴充盒框架最多可容納10個整合、時序連接的量測模組 - 狀態/時序分析、示波器分析、碼型的產生、超深的資料擷取及超高速的時序。所有的模組都使用相同的功能表式使用者介面。