您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11930B 功率限制器,5 MHz 至 6 GHz,N 型

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 27,707

一般配置  

一般配置

11930B Type-N limiter, 5 MHz-6 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

卓越的射頻效能

  • 頻率範圍:5 MHz 至 6 GHz
  • 插入損耗:1.0 dB 至 16 MHz 至 3 GHz、1.5 dB 至 6 GHz
  • 回返損耗:21 dB 16 MHz 至 3 GHz、17 dB 3 GHz 至 6 GHz
  • 最大輸入功率位準:3 瓦(連續),6 瓦(脈衝、 30 ms 脈衝寬度、10% 信號週期)
  • 限制臨界值:30 dBm、典型值
  • 最大直流電壓:30 V
  • 最大輸入功率位準:3 瓦(連續),6 瓦(脈衝、 30 ms 脈衝寬度、10% 信號週期)

敘述

Keysight 11930B 限制噐為各種射頻和微波儀器提供輸入保護。該限制器的故障模式為開路或對地短路,可避免儀器遭到損壞。Keysight 11930B 對頻譜分析儀和信號源提供相同的保護。當功率超過此臨界值,該限制器便進入故障模式,即開路或對地短路,避免儀器遭到損壞。

Keysight 11930B 配有 N 型連接器。在低輸入位準時,此功率限幅器提供低插入耗損和線性操作,且同時針對暫態或短時間過載提供保護。