您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11922D Adapter, 1.0 mm (f) to 2.4 mm (m), DC to 50 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 75,067

一般配置  

一般配置

11922D Adapter, 1.0 mm (f) to 2.4 mm (m), DC to 50 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 85/110 GHz 1 mm 測試系統的量測準確度與多用途性
  • 方便晶圓和同軸量測使用
  • 插入損耗: 0.7
  • 反射損耗:20 dB
  • 最大 CW 功率:10 W
  • 穩定一致性:-35 dB (1.0 mm);-44 dB (2.4 mm)