您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11921C Adapter, 1.0 mm (m) to 1.85 mm (f), DC to 65 GHz

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 85/110 GHz 1 mm 測試系統的量測準確度與多用途性
  • 方便晶圓和同軸量測使用
  • 插入損耗:0.05 dB
  • 反射損耗:20 dB
  • 最大 CW 功率:10 W
  • 穩定一致性:-35 dB (1.0 mm);-40 dB (1.85 mm)