您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11904D Test Port Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (m), DC to 40 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 30,464

一般配置  

一般配置

11904D 2.4 mm female to 2.92 mm male adapter

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 接頭類型:2.4 mm 母接頭到 2.92 mm 公接頭
  • 等級:度量
  • 頻率範圍:dc - 40 GHz
  • 反射損耗:> 24 dB
  • 穩定一致性:-40 dB
  • 電氣長度:11.3 mm (0.45 in)
  • 全長:17.0 mm (0.67 in)
  • 直徑:9.0 mm (0.35 in)