您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11904B Test Port Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 30,464

一般配置  

一般配置

11904B 2.4 mm female to 2.92 mm female adapter

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 接頭類型:2.4 mm (母),2.92 mm (母)
  • 等級:度量
  • 頻率範圍:dc - 40 GHz
  • 反射損耗:> 24 dB
  • 穩定一致性:-40 dB
  • 電氣長度:11.3 mm (0.45 in)
  • 全長:16.3 mm (0.64 in)
  • 直徑:8.0 mm (0.31 in)