您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11904A Test Port Adapter, 2.4 mm (m) to 2.92 mm (m), DC to 40 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 28,351

一般配置  

一般配置

11904A 2.4 mm male to 2.92 mm male adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 接頭類型:2.4 mm 公接頭,2.92 mm 公接頭
  • 等級:度量
  • 頻率損耗:dc - 40 GHz
  • 反射損耗:> 24 dB
  • 穩定一致性:-40 dB
  • 電氣長度:11.3 mm (0.45 in)
  • 全長:16.4 mm (0.64 in)
  • 直徑:9.0 mm (0.35 in)