您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11903B Adapter 2.4 mm (f) to Type-N (f), DC to 18 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 25,107

一般配置  

一般配置

11903B 2.4mm (f) to type-N(f) adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 接頭類型:2.4 mm 母接頭,N 型母接頭
  • 等級:度量
  • 頻率範圍:dc - 18 GHz
  • 反射損耗:> 28 dB
  • 穩定一致性:-48 dB
  • 電氣長度:46.1 mm (1.85 in)
  • 全長:58.3 mm (2.30 in)
  • 直徑:15.7 mm (0.62 in)