您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11902A Adapter, 2.4 mm (m) to APC-7, DC to 18 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 25,353

一般配置  

一般配置

11902A 2.4 mm male to APC-7 adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 接頭類型:2.4 mm (公),APC-7
  • 等級:度量
  • 頻率範圍:dc - 18 GHz
  • 反射損耗:> 32 dB
  • 穩定一致性:-56 dB
  • 電氣長度:38.5 mm (1.51 in)
  • 全長:43.8 mm (1.73 in)
  • 直徑:22.0 mm (0.86 in)