您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11901D Adapter, 2.4 mm (f) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 20,674

一般配置  

一般配置

11901D 2.4mm female to APC-3.5mm male adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 接頭類型:2.4 mm (母),3.5 mm (公)
  • 等級:度量
  • 頻率範圍:dc - 26.5 GHz
  • 反射損耗:>32 dB
  • 穩定一致性:-54 dB
  • 電氣長度:16.1 mm (0.63 in)
  • 全長:21.8 mm (0.86 in)
  • 直徑:9.0 mm (0.35 in)