您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11900C Adapter, 2.4 mm (m) to 2.4 mm (f), DC to 50 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 27,776

一般配置  

一般配置

11900C 2.4 mm male to 2.4 mm female adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 接頭類型:2.4 mm (公),2.4 mm (母)
  • 等級:度量
  • 頻率範圍:dc - 50 GHz
  • 反射損耗:> 26 dB
  • 穩定一致性:-44 dB
  • 電氣長度:12.4 mm (0.49 in)
  • 全長:17.4 mm (0.69 in)
  • 直徑:9.0 mm (0.35 in)