您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11713A 衰減器/切換器驅動程式

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

87222D
Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz 

Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz

87222D
The Keysight 87222D 4-port coaxial transfer switch provides exceptional repeatability, low insertion loss, and high isolation.
87222E
Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz 

Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz

87222E
The Keysight 87222E Transfer Switch, dc to 50 GHz, provides simplification of design in signal routing and conditioning applications.

相關產品與解決方案

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A 雜訊源測試儀,10 MHz 至 26.5 GHz 

    N2002A 雜訊源測試儀,10 MHz 至 26.5 GHz

    • 降低雜訊指數量測的不確定度
    • 在 10 MHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍內工作
    • 校驗的結果可溯源到國家標準
    • 可對是德科技的所有 SNS 和 346 系列雜訊源進行全面校驗

  • N2002A Noise Source Test Set U1831C USB 智慧雜訊源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 標稱值 

    U1831C USB 智慧雜訊源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 標稱值

    • USB 智慧雜訊源
    • 10 MHz 至 26.5 GHz 頻率範圍
    • 透過自動下載和儲存 ENR 資料,縮短您的設定時間