您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11683A 功率錶範圍校驗器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。是德科技將持續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。

  • 可在全範圍內驗證全刻度讀值,並提供儀錶追蹤功能
  • 極性切換器可測試自動歸零電路
  • 校驗功能:可輸出對應於 3、10、30、100 和 300 uW;1、3、10、30 和 100 mW 的儀錶讀值
  • 校驗不確定性:全範圍 ±0.25%
  • 功率:100、120、220 或 240 Vac +5% -10%,48 - 440 Hz,低於 10VA
  • 尺寸:133 mm W x 89 mm H x 216 mm D(5.25 in x 3.5 in x 8.5 in)

敘述

Keysight 11683A 範圍校驗器是校驗 EPM、EPM-P 系列、E1416A 與停產的 70100A 和 435/6/7/8A 功率錶的必備工具。您可在全範圍內驗證全刻度讀值,並進行儀錶追蹤。您還可輕鬆連接功率錶和校驗器之間的纜線。功率錶的 CAL ADJ 鈕可用於在 1 mW 範圍上將功率錶設為全刻度。

找不到想要的選項嗎?請試試我們的特殊選項

Keysight Technologies F and S Award Logo