Set of four 8491B attenuators (3, 6, 10, and 20 dB) with type-N connectors; ideal for calibration labs

HIGHLIGHTS

卓越的射頻效能

  • 最高頻率:18 GHz

產品特色

  • 一個套件中包含多個不同 dB 的衰減器
  • N 型接頭
  • 胡桃木配件箱

Keysight 11582A 提供一組四個 3、6、10 和 20 dB 8491B 衰減器,並隨附一個精緻的胡桃木配件箱。Keysight 8491B 是 N 型接頭,最大頻率為 18 GHz。此套件非常適合用於校驗實驗室,以及任何需要精確知道衰減和駐波比的場所。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助