您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 45,210

一般配置  

一般配置

11582A Coaxial attenuator set of (4) 8491B's

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

卓越的射頻效能

  • 最高頻率:18 GHz

產品特色

  • 一個套件中包含多個不同 dB 的衰減器
  • N 型接頭
  • 胡桃木配件箱

敘述

Keysight 11582A 提供一組四個 3、6、10 和 20 dB 8491B 衰減器,並隨附一個精緻的胡桃木配件箱。Keysight 8491B 是 N 型接頭,最大頻率為 18 GHz。此套件非常適合用於校驗實驗室,以及任何需要精確知道衰減和駐波比的場所。