您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10889B PC Servo-Axis Board

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

一般

  • 平台與大小:PC-ISA-AT,114 x 339 mm
  • 經由電路板的軸數: 1
  • 解析度擴充:x64
  • 外部取樣輸入: 1

可使用平面鏡光學元件操作

  • 解析度:2.5 nm
  • 最快速度 (也受到雷射頭限制) :550 mm/sec

時序

  • 位置資料更新率:10 MHz
  • 外部非同步取樣不確定度:± 50 ns
  • 資料平均變異:< 1 ns @ 恆溫,< 10 ns (適用攝氏 0 到 55 度)
  • 伺服取樣率:250 Hz 到 20 kHz (最大值取決於所使用的差值方程式)

特殊功能

  • ± 10V 類比輸出,適用於封閉迴路伺服控制
  • 包括 PID 及 2 次方和 3 次方 IIR 差值方程式
  • 10 MHz時的32 位元、2 補數的硬體定位輸出
  • 適用於 Windows 9x、NT、2000、XP 的 32 位元程式設計 API