您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10887B PC Calibrator Board and Software

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

一般

  • 平台與大小:PC-ISA-AT,98 x 339 mm 可安裝在 55292A 中
  • 經由電路板的軸數: 1
  • 解析度擴充:x32,x1152 (含硬體平均運算)
  • 外部取樣輸入: 1

以線性光學裝置操作

  • 解析度:9.9 nm
  • 最快速度 (也受到雷射頭限制) :1100 mm/sec

時序

  • 位置資料更新率:1/參考頻率
  • 外部取樣不確定度:± 1/參考頻率

特殊功能

  • 監控 A-quad-B 輸入
  • 硬體取樣時序時脈
  • 新增的解析度擴充之硬體資料平均運算
  • 包括 10747D 校驗軟體