您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

一般

  • 平台與大小:PC-ISA-XT,98 x 339 mm
  • 經由電路板的軸數: 1
  • 解析度擴充:x32
  • 外部取樣輸入: 1

可使用平面鏡光學元件操作

  • 解析度:4.9 nm
  • 最快速度 (也受到雷射頭限制) :460 mm/sec

時序

  • 位置資料更新率:1/參考頻率
  • 外部取樣不確定度:± 1/參考頻率

特殊功能

  • 32 位元,2 補數的硬體定位輸出
  • 適用於 Windows 9x、NT、2000、XP 的 32 位元程式設計 API