產品特性

  • 重量:126 g;26g(遠端感測器和 2 m 纜線)
  • 電源:15V @ 136 mA
  • 靈敏度:2.2 uW,使用 2 m 光纖時(5 uW,使用 10 m 光纖時)
  • 功耗:2.0 W(典型值);0.0 W(遠端感測器)
  • 輸出:差動方波 (100 kHz - 7.2 MHz)
  • 對準容差:± 3 度(滾動);± 1 度(俯仰/偏航)
  • 安裝於 10715A、10716A、10717A、10719A、10721A、10735A、10736A 和 10737L/R 時可自動對準
  • 適用於各種光學元件和電子產品

Keysight 10780F 遠端接收器配備光纖讀取,可為是德科技雷射干涉儀定位系統提供最大的布局靈活性。 其遠端讀取功能允許將需散熱的接收器電子元件安裝在遠離量測區域的地方,以提高量測穩定性、準確度和可重測性。

每個量測軸(包括波長追蹤器)使用一個接收器。 Keysight 10780F 接收器可與是德科技電子產品、雷射頭、纜線和光學元件搭配使用,讓您能根據您的應用需求,客製精確的定位系統。

查看更多
 10780F Remote Receiver

您對 10780F 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助