您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10780F Remote Receiver

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

一般

  • 重量:126 g (4.5 oz)
  • 功率:15V @ 136 mA
  • 靈敏度:含 2 m 光纖的 2.2 uW (含 10 m 光纖的 5 uW)
  • 功率消耗:2.0 W
  • 輸出:差動式方波 (100 kHz - 7.2 MHz)
  • 可搭配多種光學元件和電子設備使用

敘述