您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 重量:136 g (4.8 oz)
  • 功率:15V @ 136 mA
  • 靈敏度:1.5 uW
  • 耗電量:2.0 W
  • 輸出:差動式方波 (100 kHz - 7.2 MHz)
  • 可搭配多種光學元件和電子設備使用
  • 最低成本 Keysight 接收器

敘述