您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10776A 直線度配件套件簡化了 Keysight 10774A 近程及Keysight 10775A 長程直線度光學產品的安裝及對準。此套件包含了大型的後向反射鏡 (Keysight P/N 10776-67001) 及安裝配件。此套件能促進 Keysight 5529A 校驗系統應用的垂直直線度量測。

Keysight 10776A 是一系列量測光學產品的一部分,是供每個應用的實體配置和量測要求所量身打造的干涉儀系統。光學產品配置適當的雷射頭和電子系統裝置,是改善產品品質、增加產能和促進精密產品製造方面的精密定位或驗證系統。

  • 重量:374 grams (8.9 oz)
  • 使用的材料:
  • 外罩:鋁
  • 光學產品:光學玻璃
  • 光學效率:80% (最壞情況)
  • 加速安裝及對準
  • 包含各種彈性配置的設置及安裝
  • 也適用於適合直線度的量測套件