您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10775A 結合直線度干涉儀與反射器,可提供 1 至 30 m(3 ft 至 100 ft)的量測範圍。此光學元件構成具高準確度的光學直尺,可量測機具的移動直線度與量測工具機的座標運動,解析度達 0.1 µm(10 uin)。

除了 Keysight 10775A(與 Keysight 5530 雷射校驗系統搭配使用) 之外,您還可使用其他許多元件來客製干涉儀系統,以滿足各個應用的實體佈局和量測需求。

  • 直線度量測準確度
  • 整體準確度 = 光學參考準確度 + 量測準確度
  • 類似於使用傳統直尺與指示器量測直線度的方法,其光學參考準確度相當於直尺準確度,而量測準確度則相當於指示器準確度
  • 光學參考準確度
  • 利用直尺(反射鏡)反轉技術,可消除光學參考不準確度
  • 公制單位模式:±0.015 M2 µm
  • 英制單位模式:±0.05 F2 µin
  • 其中:
  • M = 運動光元件的移動距離(單位:m)
  • F = 運動光元件的移動距離(單位:ft)
  • 量測準確度
  • 溫度範圍顯示值:
  • 0 µm 至 100 µm 100 至 1,500 µm
  • 0 µm 至 4000 µm 4000 至 60,000 µm
  • 15° C 至 25° C ±5% ±2.5% ±02.55 µm (10 µin)
  • 0° C 至 40° C ±7.5% ±2.5% ±5 µm (20 µin)
  • 直線度量測解析度
  • Keysight 5519A、Keysight 5519B
  • 0.1 µm (4 µin) 36 µm (14 µin)
  • 直線度量測範圍(與軸向移動正交)
  • ±1.5 mm(0.060 in)
  • 軸向分離(移動)
  • (干涉儀與反射器之間的距離,典型值,經適當校驗,15°C 至 25°C):1 m 至 30 m(3 英尺至 100 英尺)
  • 對空氣擾動的靈敏度較低,可提供高準確度量測
  • 可與 Keysight 55283A 直線度量測套件搭配使用,以擴展量測距離範圍
  • 高解析度平面鏡
  • 可用於各種是德科技系統,包括 Keysight 5530 雷射校驗系統