您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10773A 平坦反射鏡是將入射雷射光束方向轉 90 度的 100% 反射的反射鏡。此反射鏡 (用於 Keysight 5528A 雷射量測及 Keysight 5529A 校驗系統) 可量測如平板校驗應用的平坦度。對於需要 Keysight 10772A 較大孔徑的應用來說,它可以用來替代 Keysight 10773A 光束轉折鏡 (光束直徑等於或小於 6 mm)。

Keysight 10773A 是一系列量測光學產品的一個元件,是供每個應用的實體配置和量測要求所量身打造的干涉儀系統。光學產品配置適當的雷射頭和電子系統裝置,是改善產品品質、增加產能和促進精密產品製造方面的精密定位或驗證系統。

  • 重量:661 g (23.3 oz)
  • 使用的材料:
  • 外罩:不銹鋼
  • 光學產品:光學玻璃
  • 黏著劑:低揮發性 (真空級)
  • 光學效率:
  • 典型: 99%
  • 最壞情況: 98%
  • 大孔徑允許使用直徑為 9 公厘的雷射光束
  • 用附加旋轉軸承的基板安裝,以簡化平板校驗
  • 也適用於方便平坦的量測套件
  • 可在各種是德的系統上使用,包括 Keysight 5529A 校驗器系統