您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 大孔徑:雷射光束直徑 9mm 或更小
  • 重量:510 g(18 oz)
  • 使用的材料:
    • 外殼:不銹鋼(416)
    • 孔徑:塑膠(尼龍)
    • 光學元件:光學玻璃
    • 黏合劑:低揮發性(真空等級)
  • 可調式安裝組件內含公制螺紋的安裝螺絲

敘述

Keysight 10772A 轉向反射鏡提供 100% 反射率,可將入射雷射光束方向旋轉 90 度。此反射鏡可用於 5530 雷射校驗系統,適用於如機具校驗等應用。當應用需要更大孔徑時,10772A 可取代 10707A 光束轉折鏡(光束直徑 6 mm 或更小)。

Keysight 10772A 可單獨購買,或內含於 55283A 直線度量測套件。