您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 範圍:與 10771A 角反射器搭配使用時
    • 可圍繞光元件底座旋轉 ±10°(36000 arc sec)
    • 可圍繞光元件中心旋轉 ±20°(72000 arc sec)
  • 解析度:0.03 µrad(0.006 arc sec)
  • 最大波束尺寸:6 mm(0.24 in)
  • 波束分離:11 mm(0.43 in)
  • 重量:553 g(1.4 lb)
  • 使用的安裝套件:10785A

敘述

Keysight 10770A 角度干涉儀是一款具高準確度的平面鏡干涉儀,適用於精密校驗應用。如與 5530 雷射校驗系統的 10771A 角反射器搭配使用,干涉儀可沿著每個機具或量測機器的移動軸,量測其俯仰和扭轉運動。此系統可協助快速定位並評估無用的角運動。

作為 5530 系統的一部分,它是一個强大的診斷工具,有助於決定舊機具是否需要進行更換或重新組裝。