您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10769B 轉向反射鏡不論是在垂直或水平的光束偏振平面,都會以任何角度使雷射光束轉向。它是 Keysight 10768A 對角量測套件的一部分。Keysight 1076AB 包含了與 Keysight 10769B 相同的可轉動的反射鏡,但前者擁有不同的固定架。

Keysight 10,769A 非常適用於雷射量測及校驗應用。例如在校驗傾斜車床時,光束轉向反射鏡能使光束從雷射頭向上轉向,經過干涉儀,並沿著車床的橫向滑版行進。一個或多個反射鏡也可以產生雷射頭至以其他方法也無法找到存取位置的干涉儀的光路,就如同擁有僅在一個轉軸移動的銑床與工作台。

Keysight 10769A 是一系列量測光學產品的一個元件,是供每個應用的實體配置和量測要求所量身打造的干涉儀系統。光學產品配置適當的雷射頭和電子系統裝置,是改善產品品質、增加產能和促進精密產品製造方面的精密定位或驗證系統。

  • 鍍膜:硬介質
  • 乾淨的孔徑:中央橢圓形 25 mm x 45 mm (1.0 x 1.8 in)
  • 平坦度:633 nm 為 1/10 波長
  • 反射比:在 633 nm 時有大於等於 90% 的 0 到60 度入射角範圍 (同時有 s 及 p 偏振)
  • 簡化並加速傾斜車床校驗的設定
  • 簡化移動式車床機器的對角量測
  • 可在各種是德的系統上使用,包括 Keysight 5529A 校驗器系統