您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10768A 對角量測套件

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 範圍:
    • 線性光學最長 40 m(130 ft)
    • 長距離選項最長可達 80 m(260 ft)
  • 解析度:
    • 1 nm(0.04 μin)10766A 線性光學
  • 準確度:
    • ±0.4 ppm E1738A 空氣感測器
    • 真空中 ±0.1 ppm
    • 真空中 ±0.02 ppm,雷射校驗至 Z540-1

敘述

Keysight 10768A 對角量測套件可用於 Keysight 5530 雷射校驗系統,方便您在機具工作空間中,針對四個對角線進行線性量測。這些量測可記錄機器功能,並且快速對容積定位效能進行全面檢查。另可執行數小時或數天的長期漂移測試,進而顯示溫度可能對幾何結構產生的影響。

Keysight 10768A 可與 Keysight 5530 搭配使用,以便為多個機具提供個別的特徵,並可將對角量測可重測度最佳化。藉由改變機器程式,可以讓雷射光對準機器,而不是機器對準雷射光。利用相同的機器運動,您可確定機器是否符合規格,並可預測其效能變化,即便它具有足夠的容積效能。