您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10767A 後向反射鏡 (隅角反射鏡) 是線性量測的量測反射鏡。是為直徑等於或小於 6 公厘的光束而安裝設計的,與 Keysight 10703A 後向反射鏡相似,但多了公制螺距及更堅固的外罩。通常與 Keysight 10702A 線性干涉儀一起搭配使用。

Keysight 10767A 線性後向反射鏡是一系列量測光學產品的一個元件,是供每個應用的實體配置和量測要求所量身打造的干涉儀系統。Keysight 10767A 配置適當的 Keysight 5529A 動態校驗雷射頭和電子系統裝置,是提高產品品質、增加產能和促進精密產品製造的部分精密定位系統。

  • 具堅固耐用的不銹鋼外罩
  • 等於或小於 6 公厘光束直徑的設計
  • 可在各種是德的系統上使用,包括 Keysight 5529A 動態校驗器