您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10759A 底座支撐套件為 Keysight 55282A 平坦度配件套件之一,提供 3 個精密的基板,襯墊間距分別為 50.8 mm(2 in)、101.6 mm(4 in)和 152.4 mm(6 in)。此套件為 Keysight 5530 雷射校驗系統配件,可簡化平坦度量測應用所需之平坦反射鏡的安裝程序。Keysight 10759A 可大幅降低基板校驗所需的柵極設定和資料累積時間。