您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10753B 三腳架為 Keysight 5519A/B 雷射頭的安裝支架。利用此三腳架,您可在雷射頭遠端安裝 Keysight 5530 雷射校驗系統的光學元件,以提高準確度並簡化夾具固定。遠端配置也能避免溫度引起的失真。Keysight 10753B 可調整高度、旋轉角度、傾斜角度和接合偏移。三腳架可伸縮,高度範圍是 900 mm(35.5 in)至 1630 mm(64.0 in),淨重 14 kg(31 lb)。三腳架可用於光學和雷射量測產品,為是德科技雷射干涉儀校驗系統的組成元件。

  • 有助於精密且快速校準
  • 可加速系統配置和客製化
  • 提供安全牢固的安裝方式
  • 可用於各種是德科技系統,包括 Keysight 5530 雷射校驗系統