產品特性

Keysight 10735A 三軸干涉儀可用於需要對平台進行線性和角度控制的多軸量測應用。 它在單一套件中整合了光具座功能、多個光束轉折鏡、射束分離器,以及三個干涉儀。 這些干涉儀將入射的雷射光束分成三束,以便量測直線距離、俯仰度和偏離度,或直線距離、搖擺度和偏離度。 三種線性量測可為計算兩個角度量測提供基礎。 固有的光束平行度可確保三個量測之間基本上沒有餘弦誤差,進而確保俯仰度和偏離度量測的角度準確度。 其他特性包括:

  • 高效能套件,可節省配置時間並提升系統效能
  • 簡單的多軸安裝
  • 更高的角度解析度,可實現更精準的控制
  • 寬廣的角度範圍
  • 單晶光學系統,可提供最高的機械穩定度
  • 預先對準的光纖遠端接收器安裝配件
  • 參考光學元件

Keysight 10735A 包含兩個剪切板(可建立三條平行光束路徑)、三個角隅稜鏡、一個參考平面鏡,以及兩個 1/4 波片。

除了量測波束方向圖不同外,10735A 和 10736A 完全相同。

  • 應用:3 種線性平面鏡量測(沿 X 軸位移、沿 Z 軸偏離、沿 Y 軸俯仰)
  • 主要特性:1 個線性平面鏡量測和 2 個角平面鏡量測
  • 軸數:3
  • 最大光束尺寸:9 mm
  • 光束分離:見規格
  • 重量:5.5 公斤
  • 基本光學解析度:λ/4(158.2 nm,6.2 µin)
  • 系統解析度:位移 λ/128(5 nm,0.2 µin)、偏離 0.039 arcsec(0.19 µrad)、俯仰 0.049 arcsec(0.24 µrad),基於使用 32 倍電子解析度擴充特性
  • 系統解析度:位移 λ/1024(0.62 nm,0.024 µin),偏離 0.0049 arcsec(0.024 µrad),俯仰 0.0061 arcsec(0.029 µrad),基於使用 256 倍電子解析度擴充特性
  • 系統解析度:位移 λ/4096(0.15 nm,0.006 µin),偏離 0.0012 arcsec(0.006 µrad),俯仰 0.0015 arcsec(0.007 µrad),基於使用 1024 倍電子解析度擴充特性
  • 反射器:10728A
  • 使用的底座:客製
  • 提供參考:有
  • 改變光束配置:無 (僅限改變光束)

了解雷射干涉儀定位量測系統

查看更多
10735A Three Axis Interferometer

您對 10735A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助