您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10726A 光束轉折鏡

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10726A 能在角度呈現 90 度時,讓入射光束轉折,且是專為直徑等於或小於 6 公厘的光束而設計的,這個裸透鏡需要一個使用者供應的架座。

  • 為取得較大角度範圍使用三軸干涉儀
  • 是能使光學配置最大彈性的許多直射光學產品中的一種
  • 反射比:典型為 99% (最差的情形是 98%)
  • 重量:10 g (0.35 oz)
  • 適合使用在與 PC 和 VMEbus 相容的系統