您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10723A 高穩定性轉接器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10723A 高穩定性轉接器,能將Keysight 10706A 平面反射鏡干涉儀轉換成Keysight 10706B 高穩定性平面反射鏡干涉儀。Keysight 10706B 具備量測漂移能力的熱穩定透鏡,此漂移能力可藉由傳統的平面反射鏡干涉儀達到降低大約 1/12 數值的目標。

Keysight 10723A 是一系列干涉儀與系統的部分產品,是為每一個應用的獨特實體配置及量測需求所量身打造的。是德光學產品配置適當的雷射頭和電子系統裝置,能建置一個精密的定位系統,以改善產品品質、增加產能和促進精密產品製造。

  • 重量:49 g (1.7 oz)
  • 平面反射鏡干涉儀的經濟又簡單的修正作業
  • 適合使用在與 PC 和 VMEbus 相容的系統