您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10722A 平面反射鏡轉換器

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10722A 平面反射鏡轉換器可修正 Keysight 10702A 線性干涉儀的使用。Keysight 10722A 搭配額外的 Keysight 10703A 反射鏡,能將 Keysight 10702A 轉換成 Keysight 10706A 平面反射鏡干涉儀。Keysight 10722A 搭配額外的 Keysight 10723A 高穩定性轉接器,能將 Keysight 10702A 轉換成 Keysight 10706B 高穩定性的平面反射鏡干涉儀。

  • 重量:35.5 g (1.3 oz)
  • 線性干涉儀的經濟型修正作業
  • 適合使用在與 PC 和 VMEbus 相容的系統