產品特性

Keysight 10716A 高解析度干涉儀,適用於單軸和多軸應用,例如精密的 XY 載物台。 Keysight 10716A 的解析度是傳統平面鏡干涉儀的兩倍,且具出色熱穩定度(與 10706B 高穩定度平面鏡干涉儀相同)。 量測漂移值通常是傳統平面鏡干涉儀的 ½, 這些特性可進一步提高準確度、可重測性和熱穩定度。 但是,轉換率會減半。

10716A 包含一個用於參考的 10723A 高穩度轉接器(包含一個高反射器和一個 1/4 波片)、兩個用於操縱光束路徑的復歸反射器、一個光束轉折鏡,以及一個 1/4 波片。 使用者必須提供量測反射鏡,例如 10724A 平面鏡反射器。

10716A 選項 001 可用於需要干涉儀來改變波束的光學布局。

  • 應用:平面鏡、高解析度
  • 獨特之處:高解析度
  • 軸數:1
  • 最大波束尺寸:6 mm
  • 波束間隔:12.7 mm
  • 重量:502 g
  • 基本光學解析度:λ/8(79.1 nm,3.1 µin)
  • 系統解析度:λ/256(2.5 nm,0.1 µin),基於使用 32 倍電子解析度擴展
  • 系統解析度:λ/2048(0.31 nm,0.012 µin),基於使用 256 倍電子解析度擴展
  • 反射器:10724A 或使用者提供
  • 使用的底座:10711A
  • 參考:無
  • 改變波束配置:有。 需要選項 001

獲得有關雷射干涉儀定位量測系統的詳細資訊

查看更多
10716A High-Resolution Interferometer

您對 10716A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助