您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10713B 1 英吋的隅角反射鏡

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10713B 隅角反射鏡可以當成線性量測的量測反射鏡使用,並可搭配 Keysight 10702A 線性干涉儀或Keysight 10705A 單一光束干涉儀一起使用。因為沒有供給外罩,因此 Keysight 10713B 適用於任何有極重要的大量應用。

Keysight 10713B 是一系列量測光學產品的一個元件,是供每個應用的實體配置和量測要求所量身打造的干涉儀系統。光學產品配置適當的雷射頭和電子系統裝置,是提高產品品質、增加產能和促進精密產品製造的部分精密定位系統。

  • 重量:11.4 g (0.4 oz)
  • 節點深度:12.57 mm (0.495 in)
  • 是專為大量重要應用所提供的超輕鏡片
  • 適合使用在與 PC 和 VMEbus 相容的系統