您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10711A 可調式架座

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 10711A 可調式光學架座可使對準變得既快又容易,對 Keysight 10702A 線性干涉儀、Keysight 10706A/B 平面反射鏡干涉儀、Keysight 10715A 差動式干涉儀及 Keysight 10716A 高解析度干涉儀來說,它是一個很方便的配件。此架座允許 ± 5 度的傾斜度及偏轉調整。

Keysight 10711A 光學架座是許多光學元件的其中一個,它能協助您為特殊應用量身打造一個能提供實體配置與量測需求的干涉儀系統。是德光學產品配置適當的雷射頭和電子系統裝置,能建置一個精密的定位系統,以提供最高的定位準確性、解析度及穩定一致性。

  • 可與各種干涉儀一起使用
  • 適合使用在與 PC 和 VMEbus 相容的系統
  • 重量:141.1 g (5 oz)