您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10704A 後向反射鏡

售貨廠商:

敘述

Keysight 10704A 後向反射鏡 (隅角反射鏡) 是單一光束量測的量測反射鏡,能搭配 Keysight 10705A 單一光束干涉儀一起使用,是專為進行有限空間、單軸量測所設計的。如果非得大量使用,Keysight 10704A 可以如同 Keysight 10713C 一般,在沒有外罩的情況下使用;若要供極重要的大量需求,則可以使用 Keysight 10713D 1/4 英吋的基板後向反射鏡。

Keysight 10704A 是一系列量測光學產品的一個元件,是供每個應用的實體配置和量測要求所量身打造的干涉儀系統。以適當的雷射頭和系統電子裝置配置,光學屬於部分精密定位系統,可提供最高的定位準確性、解析度及穩定的一致性。

  • 等於或小於 6 公厘光束直徑的設計
  • 適合使用在與 PC 和 VMEbus 相容的系統
  • 建議的干涉儀:Keysight 10705A
  • 重量:Keysight 10704A:10.5 g (0.4 oz)
  • Keysight 10713C 1/2 英吋隅角反射鏡:1.4 g (0.05 oz)
  • Keysight 10713D 1/4 英吋隅角反射鏡:0.2 g (0.007 oz)