您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10702A Linear Interferometer

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

10702A-001 Wedge windows
10702A-080 Fiber optic receiver adaptor
10703A
後向反射鏡 

後向反射鏡

10703A
Keysight 10703A 後向反射鏡 (隅角反射鏡) 是線性量測的基本量測反射鏡。它是為直徑等於或小於 6 公厘的光束而安裝設計的。
10711A
可調式架座 

可調式架座

10711A
Keysight 10711A 可調式光學架座可使對準變得既快又容易,適用於 Keysight 10702A、Keysight 10706A、Keysight 10715A 及 Keysight 10716A,並允許 ± 5 度的傾斜度及偏轉。
10722A
平面反射鏡轉換器 

平面反射鏡轉換器

10722A
Keysight 10722A 平面反射鏡轉換器可修正 Keysight 10702A 線性干涉儀,使其能如平面反射鏡干涉儀一般地運作。主要使用於校驗器系統。
10723A
高穩定性轉接器 

高穩定性轉接器

10723A
Keysight 10723A 高穩定性轉接器是用來將 Keysight 10706A 干涉儀轉換成 Keysight 10706B 干涉儀。可改善熱穩定性。
10767A
後向反射鏡 

後向反射鏡

10767A
Keysight 10767A 後向反射鏡 (隅角反射鏡) 是線性量測的量測反射鏡,與 Keysight 10703A 相似,但多了公制螺距及更堅固的外罩。
10767B
Lightweight Retroreflector 

Lightweight Retroreflector

10767B
The Keysight 10767B retroreflector is optically identical to the 10767A retroreflector, but has a lightweight housing.

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • 10706A Plane Mirror Interferometer 10706A Plane Mirror Interferometer 

    10706A Plane Mirror Interferometer

    The Keysight 10706A plane mirror interferometer is a dual pass interferometer used for multiple axis applications such as X-Y stages.

  • 10706B High Stability Plane Mirror Interferometer 10706B High Stability Plane Mirror Interferometer 

    10706B High Stability Plane Mirror Interferometer

    The Keysight 10706B high stability plane mirror interferometer is a dual pass interferometer used for multiple axis applications such as X-Y stages.

  • Agilent 10766A Product Photograph 10766A Linear Interferometer 

    10766A Linear Interferometer

    The Keysight 10766A linear interferometer is used for general purpose single axis measurements.