產品特性

Keysight 10702A 基礎型線性干涉儀適用於線性量測,可執行一般的單軸量測。

10702A 包含一個 10703A 復歸反射器,可當作參考反射器使用。 您還需要另一個 10703A 來組成線性量測光學套組。 干涉儀不能用來彎曲光束。 如果干涉儀是移動元件,則須訂購 10702A 選項 001。 更多關於 10703A 復歸反射器的資訊

進行差動操作時,需移除 10703A 復歸反射器,並將它連至指定參考平面。

平面鏡則操作需使用 10722A 平面鏡轉換器和 10703A 復歸反射器。 添加這些零件後,Keysight 10702A 可轉變成 10706A 平面鏡干涉儀。 它們可量測平面鏡的軸向位移。 更多關於 10722A 平面鏡轉換器的資訊

藉由添加一個 10722A 平面鏡轉換器和一個 10723A 高穩度轉接器,您可將 10702A 轉變為 10706B 高穩度平面鏡干涉儀。 更多關於 10723A 高穩度轉接器的資訊

  • 應用:一般用途
  • 獨特之處:經濟實惠
  • 軸數:1
  • 最大光束尺寸:6 mm
  • 光束間隔:12.7 mm
  • 重量:232 g,選項 001 為 246 g
  • 基本光學解析度:λ/2(316.5 nm,12.5 µin)
  • 系統解析度:λ/64(10 nm,0.4 µin),以 32 倍電子解析度擴展為基礎
  • 系統解析度:λ/512(1.2 nm,0.047 µin),以 256 倍電子解析度擴展為基礎
  • 反射器:10703A
  • 使用的底座:10711A
  • 提供參考:無
  • 改變光束配置:有。 需要選項 001

了解雷射干涉儀定位量測系統

查看更多

您對 10702A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助