您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

Features

  • 34 channels
  • Memory depth of 128K samples on each channel in timing mode, 64K in state mode
  • 100 MHz state analysis, 250 MHz timing analysis

敘述

Keysight E9340A LogicWave邏輯分析儀具備了容易操作、價格經濟且功能強大等特性,是執行數位電路除錯的理想個人工具。LogicWave提供單螢幕操作與容易使用的圖形介面。如果您需要一個容易操作、價格經濟的解決方案來滿足您的除錯需求,這台邏輯分析儀會是一個理想的選擇。

以PC控制的邏輯分析儀可連接到執行邏輯分析儀使用者介面軟體的個人電腦。您可以在PC上設定和執行量測,以及顯示和分析擷取到的資料。這些工具是專為個人及可攜式應用而設計的。