您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

4396B RF 網路/頻譜/阻抗分析儀 (100 kHz 至 1.8 GHz/2 Hz 至 1.8 GHz)

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

主要特色

  • 集高效能網路、頻譜及阻抗於一體的分析儀
  • 內建 IBASIC
  • GPIB 埠、數位 I/O 埠

網路分析

  • 頻率範圍:100 kHz 至 1.8 GHz
  • 在 10 Hz IFBW 時的動態範圍為 120 dB
  • +/- 0.05 dB、+/- 0.3 度的動態準確度

頻譜分析

  • 頻率範圍:2 Hz 至 1.8 GHz
  • 在 1 GHz 的靈敏度為 -147 dBm/Hz
  • 低於 +/- 1.0 dB 的位準棈確度
  • 時閘式的頻譜分析選項 (4396B-1D6)

阻抗分析 (選項 4396B-010)

  • 頻率範圍:100 kHz 至 1.8 GHz
  • 等效電路分析功能

敘述

停產通知 :Keysight 4396B 將於 2009 年 6 月 1 日停產,並於 2014 年 6 月 1 日停止支援服務。Keysight 4396V (Keysight 4396B 的升級套件選項) 將繼續提供訂購。

替代方案:

網路分析儀

頻譜分析儀

阻抗分析儀

* 適用於 Keysight 4396B 阻抗分析儀模式的測試夾具也可供 Keysight 4287A/E4991A 使用。

 

Keysight 4396B 可針對實驗室與生產應用,提供優異的 RF 向量網路、頻譜與選用的阻抗量測。評估元件經常需要進行增益、相位、波群延遲、失真、寄生、CN 及雜訊量測,而且可以使用單一儀器來量測電路。

Keysight 4396B 搭配測試儀使用時,可提供反射量測,例如反射耗損和 SWR,並提供 S 參數。作為向量網路分析儀,Keysight 4396B 可使用 1 mHz 解析度在 100 kHz 至 1.8 GHz 之間運作,而且它整合的合成信號源能提供 0.1 dB 解析度之 -60 至 +20 dBm 的輸出功率。動態振幅與相位準確度為 +/-0.05 dB 與 +/-0.3 度之間,因此可以準確量測增益與波群延遲平坦度,這些對於現代電子系統變得越來越重要。

作為頻譜分析儀,Keysight 4396B 可在 1-3-10 序列中將 1 Hz 展頻至 3 MHz 的解析度頻寬 (RBW),以便在 2 Hz 至 1.8 GHz 之間運作。完整合成的本機振盪器可做到穩定且準確的頻率分析。直接的 A/D 轉換功能 (無需使用 LOG 放大器) 可達到 +/-1.0 dB 整體位準精確度。.雜訊旁波落在 -105 dBc/Hz 偏移從 1 GHz 負載至 10 kHz,同時靈敏度在 10 MHz 時為 -150 dBm/Hz,而在 1 GHz 時則為 -147 dBm/Hz。此外,還有兩個獨立的顯示通道可使用,您可以用分割畫面模式,同時檢視待測裝置的網路與頻譜 (或傳輸與反射) 特性。例如,可以同時顯示放大器的頻率響應 (網路量測) 與失真 (頻譜量測)。